Wanddoorvoer - ST-6ES1N8ACK03S - 1618781

De afbeelding toont de 4-polige variant

Wanddoorvoer, recht, SPEEDCON-vergrendeling, M17, aantal polen: 6+PE, soort contact: bus, crimpaansluiting, vlakke afdichting, 4x Ø 3,2, afgeschermd: ja, flanschmaß: 25,75 mm x 25,75 mm, kabeldiameterbereik: 5 mm... 9 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • gereduceerde bouwgrootte: ideaal voor compacte apparaten
  • volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen
  • crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
  • flexibel toepasbaar: diverse kabeldiameters betrouwbaar aansluiten
  • gebruiksspecifiek geschikt voor voor- en achterwandmontage
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1618781
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 138 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,044 g