Kabelconnectoren - ST-5EP1N8A8K02S - 1618614

De afbeelding toont de 4-polige variant

Kabelconnectoren, recht, SPEEDCON-vergrendeling, M17, aantal polen: 5+PE, soort contact: stift, crimpaansluiting, afgeschermd: ja, kabeldiameterbereik: 3,5 mm ... 5,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • gereduceerde bouwgrootte: ideaal voor compacte apparaten
  • volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen
  • crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
  • flexibel toepasbaar: diverse kabeldiameters betrouwbaar aansluiten

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1618614
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 136 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,035 g