Koppelconnectoren - ST-3EP1N8A9K03S - 1618406

Koppelconnectoren, recht, SPEEDCON-vergrendeling, M17, aantal polen: 3+PE, soort contact: stift, crimpaansluiting, afgeschermd: ja, kabeldiameterbereik: 5 mm ... 9,2 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • gereduceerde bouwgrootte: ideaal voor compacte apparaten
  • volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen
  • crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
  • flexibel toepasbaar: diverse kabeldiameters betrouwbaar aansluiten

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1618406
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 137 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,031 g