Kabelconnectoren - SF-5ES1N8A8LB3S - 1618200

De afbeelding toont de 4+3+PE-variant

Kabelconnectoren, SPEEDCON-vergrendeling, M23, aantal polen: 5+PE, soort contact: bus, crimpaansluiting, afgeschermd: ja, kabeldiameterbereik: 9 mm ... 12 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen
  • crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
  • flexibel toepasbaar: diverse kabeldiameters betrouwbaar aansluiten
  • omspoten uitvoeringen met aan één of beide zijden voorgeconfectioneerde kabels
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1618200
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 152 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,103 g