Apparaatconnector voorwand - ST-6EP1N8AAE00S - 1618129

De afbeelding toont de 4-polige (3+PE) productvariant

Apparaatconnector voorwand, haaks, draaibaar, SPEEDCON-vergrendeling, M17, aantal polen: 6+PE, soort contact: stift, crimpaansluiting, axiale O-ring, 4x Ø 3,2, afgeschermd: ja, flanschmaß: 25 mm x 25 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1618129
Verpakkingseenheid 16 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,064 g
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
Bent u klaar voor de 4e industriële revolutie?

Maak kennis met PLCnext Technology en kom dinsdag 18 september naar het PLCnext Business Event.

PLCnext Business Event
Meer info of direct aanmelden