Koppelconnectoren - SF-7EP1N8A90A1S - 1617910

De afbeelding toont de 8-polige (4+3+PE) productvariant

Koppelconnectoren, recht, kort, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 5+PE, soort contact: stift, crimpaansluiting, afgeschermd: ja, kabeldiameterbereik: 9 mm... 11 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1617910
Verpakkingseenheid 20 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,100 g
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
Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website

1,5 miljard contacten liken dit

Push-in-aansluittechniek – alleen van Phoenix Contact.

Push-in-aansluittechniek
Meer informatie