Wanddoorvoer - ST-17P1N8ACK03S - 1617872

De afbeelding toont de 8-polige productvariant

Wanddoorvoer, SPEEDCON-vergrendeling, M17, aantal polen: 17, soort contact: stift, crimpaansluiting, vlakke afdichting, 4x Ø 3,2, afgeschermd: ja, flanschmaß: 25,75 mm x 25,75 mm, kabeldiameterbereik: 5 mm... 9 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • gereduceerde bouwgrootte: ideaal voor compacte apparaten
  • volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen
  • crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
  • flexibel toepasbaar: diverse kabeldiameters betrouwbaar aansluiten
  • gebruiksspecifiek geschikt voor voor- en achterwandmontage

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1617872
Verpakkingseenheid 1
Cataloguspagina Pagina 62 (C-2-2017)
GTIN 4046356708852