Koppelconnectoren - RC-17P1N1290GZ - 1617814

De afbeelding toont de 12-polige productvariant

koppelconnector, recht, afgeschermd: ja, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 17, soort contact: stift, soldeeraansluiting, kabeldiameter: 3,5 mm ... 4,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1617814
Verpakkingseenheid 20 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,077 g
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
1,5 miljard contacten liken dit

Push-in-aansluittechniek – alleen van Phoenix Contact.

Push-in-aansluittechniek
Meer informatie