Apparaatconnector achterwand - RC-12S1N125300 - 1617571

connector achterwand, recht, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 12, soort contact: bus, soldeeraansluiting, radiale O-ring, 4x Ø 3,2, wanddikte min.: 2,7 mm, wanddikte max.: 3,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1617571
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4046356618366
Douanetariefnummer 85366990

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website

1,5 miljard contacten liken dit

Push-in-aansluittechniek – alleen van Phoenix Contact.

Push-in-aansluittechniek
Meer informatie