Kabelconnectoren - RC-12S2N8AT0EJ - 1617225

De afbeelding toont de 12-polige productvariant met standaard contactkamernummering

kabelconnector, haaks, afgeschermd: ja, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 12, soort contact: bus, crimpaansluiting, kabeldiameterbereik: 6,5 mm ... 7,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1617225
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4046356529556
Douanetariefnummer 85366990

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website

1,5 miljard contacten liken dit

Push-in-aansluittechniek – alleen van Phoenix Contact.

Push-in-aansluittechniek
Meer informatie