Kabelconnectoren - RF-12F1N128003 - 1616131

Geen afbeelding beschikbaar

Kabelconnectoren, recht, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 12, soort contact: bus, soldeeraansluiting, afgeschermd: ja, kabeldiameterbereik: 9 mm ... 13,2 mm, behuizing van de serie RF met signaal-contactblok van de serie RC

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1616131
Verpakkingseenheid 20 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,096 g