Kabelconnectoren - RC-07P1N1280U7 - 1616031

Geen afbeelding beschikbaar

kabelconnector, recht, afgeschermd: ja, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 7, soort contact: stift, soldeeraansluiting, kabeldiameterbereik: 5,5 mm ... 6,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1616031
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4046356492577