Apparaatconnector voorwand - SL-5EPWN8AWA00 - 1615686

De afbeelding toont de 8-polige (4+3+PE) productvariant

Apparaatconnector voorwand, recht, schroefvergrendeling, M58, aantal polen: 2+3+PE, soort contact: stift, crimpaansluiting, axiale O-ring, 4x Ø 5,4, afgeschermd: ja, flanschmaß: 60 mm x 60 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen
  • crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
  • betrouwbare overdracht van hoge elektrische vermogens

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1615686
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 175 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,320 g