Apparaatconnector achterwand - RC-17P1N124E00 - 1614967

De afbeelding toont de 12-polige productvariant

connector achterwand, recht, afgeschermd: ja, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 17, soort contact: stift, soldeeraansluiting, vlakke afdichting, 4 x M3, wanddikte min.: 2,7 mm, wanddikte max.: 3,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1614967
Verpakkingseenheid 40 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,026 g