Koppelconnectoren - RC-12P2N12M086 - 1614930

De afbeelding toont de 12-polige productvariant met standaard contactkamernummering

koppelconnector, recht, met kunststofmantel, afgeschermd: ja, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 12, soort contact: stift, soldeeraansluiting, kabeldiameterbereik: 4,5 mm ... 5,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1614930
Verpakkingseenheid 20 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,045 g