Apparaatconnector achterwand - RC-19P1NT24Z00 - 1614482

De afbeelding toont de 12-polige productvariant

connector achterwand, recht, afgeschermd: ja, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 16+3, soort contact: stift, insoldeeraansluiting, radiale O-ring, 4 x M2,5, wanddikte min.: 2,7 mm, wanddikte max.: 3,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1614482
Verpakkingseenheid 20 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,028 g
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
1,5 miljard contacten liken dit

Push-in-aansluittechniek – alleen van Phoenix Contact.

Push-in-aansluittechniek
Meer informatie