Apparaatconnector achterwand - RC-17S1N124Z00 - 1614481

De afbeelding toont de 12-polige productvariant

connector achterwand, recht, afgeschermd: ja, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 17, soort contact: bus, soldeeraansluiting, radiale O-ring, 4 x M2,5, wanddikte min.: 2,7 mm, wanddikte max.: 3,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1614481
Verpakkingseenheid 40 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,037 g