Kabelconnectoren - RF-17S1N8A8V03 - 1614104

De afbeelding toont de 12-polige productvariant

Kabelconnectoren, recht, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 17, soort contact: bus, crimpaansluiting, afgeschermd: ja, kabeldiameterbereik: 9 mm ... 13,2 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1614104
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4046356443852