Kabelconnectoren - RF-12S2N8A8V03 - 1614083

De afbeelding toont de productvariant met standaard contactkamernummering

Kabelconnectoren, recht, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 12, soort contact: bus, crimpaansluiting, afgeschermd: ja, kabeldiameterbereik: 9 mm ... 13,2 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1614083
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4046356443234