Koppelconnectoren - RF-17P1N8A9V03 - 1613995

De afbeelding toont de 12-polige productvariant

Koppelconnectoren, recht, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 17, soort contact: stift, crimpaansluiting, afgeschermd: ja, kabeldiameterbereik: 9 mm ... 13,2 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1613995
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4046356443739