Koppelconnectoren - RF-16S2N8A9VDU - 1613993

De afbeelding toont de 12-polige productvariant met standaard contactkamernummering

Koppelconnectoren, recht, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 16, soort contact: bus, crimpaansluiting, afgeschermd: ja, kabeldiameterbereik: 5 mm ... 13,2 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1613993
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4046356443661