Koppelconnectoren - ST-17P1N8A9K03S - 1613896

De afbeelding toont de 8-polige productvariant

Koppelconnectoren, recht, SPEEDCON-vergrendeling, M17, aantal polen: 17, soort contact: stift, crimpaansluiting, afgeschermd: ja, kabeldiameterbereik: 5 mm... 9,2 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • gereduceerde bouwgrootte: ideaal voor compacte apparaten
  • volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen
  • crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
  • flexibel toepasbaar: diverse kabeldiameters betrouwbaar aansluiten

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1613896
Verpakkingseenheid 1
Cataloguspagina Pagina 61 (C-2-2017)
GTIN 4046356708739