Apparaatconnector voorwand - RF-16S2N8AAD00 - 1613797

De afbeelding toont de 12-polige productvariant met standaard contactkamernummering

Apparaatconnector voorwand, haaks, draaibaar, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 16, soort contact: bus, crimpaansluiting, axiale O-ring, 4x Ø 3,2, afgeschermd: ja, flanschmaß: 26 mm x 26 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1613797
Verpakkingseenheid 16 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,117 g