Apparaatconnector voorwand - RF-16S1N8AAC00 - 1613785

De afbeelding toont de 12-polige productvariant

Apparaatconnector voorwand, haaks, draaibaar, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 16, soort contact: bus, crimpaansluiting, axiale O-ring, 4x Ø 3,2, afgeschermd: ja, flanschmaß: 28 mm x 28 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1613785
Verpakkingseenheid 16 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,122 g
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
1,5 miljard contacten liken dit

Push-in-aansluittechniek – alleen van Phoenix Contact.

Push-in-aansluittechniek
Meer informatie