Kabelconnectoren - RC-12S2N12T0EP - 1613752

De afbeelding toont de 12-polige productvariant met standaard contactkamernummering

kabelconnector, haaks, afgeschermd: ja, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 12, soort contact: bus, soldeeraansluiting, kabeldiameterbereik: 3 mm ... 10,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1613752
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4046356401968