Kabelconnectoren - RF-16S2N8A8003 - 1613731

De afbeelding toont de 12-polige productvariant met standaard contactkamernummering

Kabelconnectoren, recht, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 16, soort contact: bus, crimpaansluiting, afgeschermd: ja, kabeldiameterbereik: 9 mm ... 13,2 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1613731
Verpakkingseenheid 20 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,092 g