Kabelconnectoren - ST-8ES1N8A8002 - 1613617

De afbeelding toont de 4-polige (3+PE) productvariant

Kabelconnectoren, recht, schroefvergrendeling, M17, aantal polen: 5+3+PE, soort contact: bus, crimpaansluiting, afgeschermd: ja, kabeldiameterbereik: 3,5 mm ... 5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1613617
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4046356442237