Apparaatconnector voorwand - ST-8EP1N8AAC00S - 1613608

De afbeelding toont de 4-polige (3+PE) productvariant

Apparaatconnector voorwand, haaks, draaibaar, SPEEDCON-vergrendeling, M17, aantal polen: 5+3+PE, soort contact: stift, crimpaansluiting, axiale O-ring, 4x Ø2,7, afgeschermd: ja, flanschmaß: 25 mm x 25 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1613608
Verpakkingseenheid 16 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,084 g
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
1,5 miljard contacten liken dit

Push-in-aansluittechniek – alleen van Phoenix Contact.

Push-in-aansluittechniek
Meer informatie