Apparaatconnector voorwand - ST-6ES1N8AWQ00S - 1613589

De afbeelding toont de 4-polige (3+PE) productvariant

Apparaatconnector voorwand, recht, SPEEDCON-vergrendeling, M17, aantal polen: 6+PE, soort contact: bus, crimpaansluiting, axiale O-ring, 4x Ø2,7, afgeschermd: ja, flanschmaß: 21,6 mm x 21,6 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • ideaal voor compacte apparaten
  • volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen
  • crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1613589
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 139 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,025 g