Koppelconnectoren - ST-6ES1N8A9002S - 1613582

De afbeelding toont de 4-polige (3+PE) productvariant

Koppelconnectoren, recht, SPEEDCON-vergrendeling, M17, aantal polen: 6+PE, soort contact: bus, crimpaansluiting, afgeschermd: ja, kabeldiameterbereik: 3,5 mm... 5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1613582
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4046356401302
Douanetariefnummer 85366990

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

1,5 miljard contacten liken dit

Push-in-aansluittechniek – alleen van Phoenix Contact.

Push-in-aansluittechniek
Meer informatie