Kabelconnectoren - ST-6ES1N8A8002S - 1613576

De afbeelding toont de 4-polige (3+PE) productvariant

Kabelconnectoren, recht, SPEEDCON-vergrendeling, M17, aantal polen: 6+PE, soort contact: bus, crimpaansluiting, afgeschermd: ja, kabeldiameterbereik: 3,5 mm ... 5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1613576
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4046356401258