Kabelconnectoren - ST-6EP1N8A8003S - 1613559

De afbeelding toont de 4-polige (3+PE) productvariant

Kabelconnectoren, recht, SPEEDCON-vergrendeling, M17, aantal polen: 6+PE, soort contact: stift, crimpaansluiting, afgeschermd: ja, kabeldiameterbereik: 5 mm ... 8 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen
  • crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
  • flexibel toepasbaar: diverse kabeldiameters betrouwbaar aansluiten
  • omspoten uitvoeringen met aan één of beide zijden voorgeconfectioneerde kabels

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1613559
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 140 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,058 g