Apparaatconnector voorwand - SM-7EPWN8AWT00 - 1613527

Apparaatconnector voorwand, recht, SPEEDCON-vergrendeling, M40, aantal polen: 4+3+PE, soort contact: stift, crimpaansluiting, axiale O-ring, 4x Ø4,2, afgeschermd: ja, flanschmaß: 40 mm x 40 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen
  • crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1613527
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 165 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,184 g