Apparaatconnector voorwandmontage met kartelmoer - SM-5ES1N8AYW00S - 1613525

De afbeelding toont de 8-polige (4+3+PE) productvariant

Apparaatconnector voorwandmontage met kartelmoer, haaks, vast, SPEEDCON-vergrendeling, M40, aantal polen: 2+3+PE, soort contact: bus, crimpaansluiting, axiale O-ring, 4x Ø4,2, afgeschermd: ja, flanschmaß: 40 mm x 40 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1613525
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 167 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,532 g