Kabelconnectoren - SM-5ES1N8A8S24 - 1613520

De afbeelding toont de 8-polige (4+3+PE) productvariant

Kabelconnectoren, recht, lang, schroefvergrendeling, M40, aantal polen: 2+3+PE, soort contact: bus, crimpaansluiting, afgeschermd: ja, kabeldiameterbereik: 20,5 mm ... 26,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen
  • crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
  • flexibel toepasbaar: diverse kabeldiameters betrouwbaar aansluiten
  • omspoten uitvoeringen met aan één of beide zijden voorgeconfectioneerde kabels

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1613520
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 164 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,375 g