Apparaatconnector achterwand - RC-12S1NA24Z00 - 1613507

connector achterwand, recht, afgeschermd: ja, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 12, soort contact: bus, insoldeeraansluiting, radiale O-ring, 4 x M2,5, wanddikte min.: 2,7 mm, wanddikte max.: 3,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1613507
Verpakkingseenheid 20 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,030 g
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
Bent u klaar voor de 4e industriële revolutie?

Maak kennis met PLCnext Technology en kom dinsdag 18 september naar het PLCnext Business Event.

PLCnext Business Event
Meer info of direct aanmelden