Koppelconnectoren - SM-7EP1N8A9L32S - 1613431

Koppelconnectoren, recht, SPEEDCON-vergrendeling, M40, aantal polen: 4+3+PE, soort contact: stift, crimpaansluiting, afgeschermd: ja, kabeldiameterbereik: 9 mm ... 14 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen
  • crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
  • flexibel toepasbaar: diverse kabeldiameters betrouwbaar aansluiten

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1613431
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 165 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,404 g