Kabelconnectoren - ST-17S1N8A8K02S - 1613288

De afbeelding toont de 8-polige productvariant

Kabelconnectoren, recht, SPEEDCON-vergrendeling, M17, aantal polen: 17, soort contact: bus, crimpaansluiting, afgeschermd: ja, kabeldiameterbereik: 3,5 mm ... 5,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • gereduceerde bouwgrootte: ideaal voor compacte apparaten
  • volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen
  • crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
  • flexibel toepasbaar: diverse kabeldiameters betrouwbaar aansluiten
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1613288
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 60 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,033 g