Koppelconnectoren - UC-07S1NS290DU - 1613281

De afbeelding toont de 12-polige productvariant

koppelconnector, recht, afgeschermd: ja, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 7, soort contact: bus, schroefaansluiting, kabeldiameterbereik: 2 mm ... 14,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1613281
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4046356399197
Douanetariefnummer 85366990

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website

1,5 miljard contacten liken dit

Push-in-aansluittechniek – alleen van Phoenix Contact.

Push-in-aansluittechniek
Meer informatie