Kabelconnectoren - RC-17S1N8AT0FA - 1613236

De afbeelding toont de 12-polige productvariant

kabelconnector, haaks, afgeschermd: ja, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 17, soort contact: bus, crimpaansluiting, kabeldiameterbereik: 9,5 mm ... 10,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1613236
Verpakkingseenheid 8 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,201 g