Apparaatconnector achterwand - RC-17P1N125200 - 1613118

De afbeelding toont de 12-polige productvariant

connector achterwand, recht, afgeschermd: ja, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 17, soort contact: stift, soldeeraansluiting, radiale O-ring, 4x Ø2,7, wanddikte min.: 2,7 mm, wanddikte max.: 3,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1613118
Verpakkingseenheid 40 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,034 g