Doorvoer achterwand - UC-19P1N12Q0D2 - 1612775

De afbeelding toont de 12-polige productvariant

doorvoer achterwand, recht, afgeschermd: ja, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 16+3, soort contact: stift, soldeeraansluiting, axiale O-ring, centrale bevestiging, kabeldiameterbereik: 2 mm ... 14,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1612775
Verpakkingseenheid 10 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,114 g