Kabelconnectoren - RC-1RS1NRAT0EP - 1611625

De afbeelding toont de 12-polige productvariant

kabelconnector, haaks, afgeschermd: ja, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 16+2+PE, soort contact: bus, crimpaansluiting, kabeldiameterbereik: 3 mm ... 10,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1611625
Verpakkingseenheid 8 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,137 g