RC-1RP1NRA6500 - 1611561

De afbeelding toont de 12-polige productvariant

Apparaatconnector met Pg13,5-inschroefdraad, recht, afgeschermd: ja, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 16+2+PE, soort contact: stift, crimpaansluiting, axiale O-ring, centrale bevestiging, wanddikte min.: 1 mm, wanddikte max.: 4,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1611561
Verpakkingseenheid 40 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,030 g