Doorvoer achterwand - RC-19S1N12G500 - 1611495

De afbeelding toont de 12-polige productvariant

doorvoer achterwand, recht, afgeschermd: nee, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 16+3, soort contact: bus, soldeeraansluiting, axiale O-ring, centrale bevestiging, wanddikte max.: 6,5 mm, kabeldiameter: 6 mm ... 10 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1611495
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4046356277815
Douanetariefnummer 85366990

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

1,5 miljard contacten liken dit

Push-in-aansluittechniek – alleen van Phoenix Contact.

Push-in-aansluittechniek
Meer informatie