Kabelconnectoren - RC-19S1N128005 - 1611486

De afbeelding toont de 12-polige productvariant

kabelconnector, recht, afgeschermd: ja, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 16+3, soort contact: bus, soldeeraansluiting, kabeldiameterbereik: 7,5 mm ... 9,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1611486
Verpakkingseenheid 20 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,073 g