Apparaatconnector achterwand - RC-19P1NX2H0QF - 1611472

De afbeelding toont de 12-polige productvariant

connector achterwand, recht, afgeschermd: ja, schroefvergrendeling, M23, axiale O-ring, Centrale bevestiging M25 x 1,5, wanddikte min.: 0,8 mm, wanddikte max.: 6,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1611472
Verpakkingseenheid 20 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,060 g