Apparaatconnector voorwand - RC-12S1N122200 - 1610847

Apparaatconnector voorwand, recht, afgeschermd: ja, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 12, soort contact: bus, soldeeraansluiting, vlakke afdichting, 4x Ø2,7, flanschmaß: 25 mm x 25 mm, wanddikte min.: 1 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1610847
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4046356276818