Apparaatconnector achterwand - RC-12P1XM2H02Z - 1610755

connector achterwand, recht, afgeschermd: ja, schroefvergrendeling, M23, axiale O-ring, Centrale bevestiging M25 x 1,5, wanddikte min.: 0,8 mm, wanddikte max.: 6,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1610755
Verpakkingseenheid 12 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,064 g
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
Bent u klaar voor de 4e industriële revolutie?

Maak kennis met PLCnext Technology en kom dinsdag 18 september naar het PLCnext Business Event.

PLCnext Business Event
Meer info of direct aanmelden