RC-06S1N12RCEP - 1610226

De afbeelding toont de 12-polige productvariant, met dubbelbeugeltrekontlasting

Kabelconnector met Pg11-aansluitschroefdraad, recht, afgeschermd: ja, schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 6, soort contact: bus, soldeeraansluiting, kabeldiameterbereik: 3 mm ... 10,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1610226
Verpakkingseenheid 20 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,112 g